설치 커넥터
CP-QPD 5X1,5 - 코딩 프로파일
CP-QPD 5X1,5
-
코딩 프로파일
1414760
키 연결 프로파일, 빨간색, QUICKON 돔 및 커넥터에 삽입용, 90° 단위로 배치 가능
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
키 연결 부품
제품군
QPD
소재 사양
색상
빨간색 (RAL 3001)
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
상용 데이터
항목 번호
1414760
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
AF6ZWX
GTIN
4055626033693
개당 중량(패키지 포함)
0.5 g
개당 중량(패키지 제외)
0.49 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.003 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
보호 캡
패널 피드스루
제품 도움말