QPD W 4PE1,5 6-11 M20 0,5 BK - 패널 피드스루
1419636

패널 피드스루, 연결 방법: 단일 전선 (용접됨)/ IDC 연결, 핀 수: 4+PE, M20, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 17.5 A, PA, 검정색, QUICKON 너트 있음, 코딩: 코딩 프로파일, 외부 케이블 직경: 6 mm ... 11 mm, 1.5 mm2, 끝 부분이 플랫 절단된 전선, 케이블 길이: 0.5 m

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

혁신 및 시간 절약 - 현장 연결 작업 시 최대 80 %의 시간을 절약해 주는 QUICKON 빠른 연결
완전한 견고함: 광범위한 적용 분야를 위한 IP68/IP69K 및 IK07 보호의 하우징
DIN EN 0105에 따른 터치손상방지 및 오접속을 방지하는 기계적 코딩으로 인한 보다 안전한 연결
효율성 - 패널 피드스루를 사용하여 케이블 연결을 위해 장치를 열 필요가 없음