IPD W 5P2,5 M 0,5 M25 GY - 패널 피드스루
1088704

패널 피드스루, 커넥터용, 연결 방법: 단일 전선, 핀 수: 4+PE, M25, 핀, 450 V, 17.5 A, PA, 회색, 코딩: P, 2.5 mm2, 케이블 길이: 0.5 m

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

구성 요소의 직접 연결을 통한 손쉬운 전원 분배
푸쉬 잠금 연결을 사용하여 현장에서 간단하게 시간을 절약하는 배선
전체 시스템에 걸친 IP66, IP68 및 IP69K 등급의 보호를 통해 열악한 환경에서도 안정적으로 설치
매우 까다로운 설치 상황에서도 안전하고 공구가 필요 없는 잠금
사전 조립된 케이블 어셈블리를 사용한 빠른 시운전