IPD PL CAP W32 WP GY
-
보호 캡
1088711
보호 캡, IPD, 잠금 부품 있음, IP66, IP68, IP69K, 폭: 32 mm, 색상: 회색, IPD P 5P2,5...용, IPD W 5P2,5..., IPD H 5P,5. .., IPD Y 5P2,5용
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
구성 요소의 직접 연결을 통한 손쉬운 전원 분배
푸쉬 잠금 연결을 사용하여 현장에서 간단하게 시간을 절약하는 배선
전체 시스템에 걸친 IP66, IP68 및 IP69K 등급의 보호를 통해 열악한 환경에서도 안정적으로 설치
매우 까다로운 설치 상황에서도 안전하고 공구가 필요 없는 잠금
사전 조립된 케이블 어셈블리를 사용한 빠른 시운전