IB L2-M BOX 24 DIO 4/4 BT
-
작업자 단자
2819273
푸쉬 버튼 패널, LED가 있는 작동 버튼, 버튼용 전사 도안 선택
제품의 세부 정보
| 공급 | |
| 공급 전압 | INTERBUS-Loop 2를 통해 |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 잔류 리플 | ±5 % |
| 최대 전류 소모량 | 100 mA |
| 디지털 | |
| 입력 수 | 4 |
| 디지털 | |
| 출력 수 | 4 |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 폭 | 26 mm |
| 높이 | 26 mm |
| 길이 | 139 mm |
| 색상 | 녹색 |
| 항목 번호 | 2819273 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRIA63 |
| GTIN | 4017918877088 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 218.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 218.2 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
SAC-3P-M8Y/M8MS 24V/M8FS DO - Y 분배기 1502141
-
IB L2-M ADAP 1/1 M12 - Y 분배기 2819163
-
IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12 - Y 분배기 2819189
-
SAC-4P-M12MS/0,15-PUR/M12FS TP - 센서/액추에이터 케이블 1506804
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS TP - 센서/액추에이터 케이블 1506817
-
SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS TP - 센서/액추에이터 케이블 1506820
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS TP - 센서/액추에이터 케이블 1506833
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS TP - 센서/액추에이터 케이블 1506846
-
SAC-4P-M12MR/0,15-PUR/M12FR TP - 센서/액추에이터 케이블 1505164
-
SAC-4P-M12MR/ 0,3-PUR/M12FR TP - 센서/액추에이터 케이블 1505177
-
SAC-4P-M12MR/ 0,6-PUR/M12FR TP - 센서/액추에이터 케이블 1505180
-
SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR/M12FR TP - 센서/액추에이터 케이블 1505193
-
SAC-4P-M12MR/ 3,0-PUR/M12FR TP - 센서/액추에이터 케이블 1505203
-
SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR TP - 센서/액추에이터 케이블 1505229
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FR TP - 센서/액추에이터 케이블 1505216
-
SAC-4P-..-PVC TP - 케이블 링 1500321
-
SAC-4P-..-PUR TP - 케이블 링 1506859
-
SACC-M12MS-4QLCON - 커넥터 1640223