SACC-M12MS-4QLCON - 커넥터
SACC-M12MS-4QLCON
-
커넥터
1640223
센서 플러그-인 커넥터, 4핀, 수 커넥터, 직선 버전, 플라스틱 널 있음, LOOP 너트 있음
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
원형 커넥터(케이블측)
핀 수
4
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V2
접점 소재
Cu 합금
접점 표면 소재
사전 니켈 도금 및 주석 도금
전선 절연 소재
PVC / PE
전기적 속성
정격전류 I
N
4 A
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
IP67
주변 온도(작동)
-25 °C ... 80 °C
-25 °C ... 50 °C (전선 연결 시 온도, 케이블 제조업체의 사양을 따라야 함)
상용 데이터
항목 번호
1640223
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
판매 키
02
제품 키
AF2CCA
GTIN
4017918170950
개당 중량(패키지 포함)
15 g
개당 중량(패키지 제외)
15 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
Q-PROT 9/11
-
필러 플러그
1670235
제품 도움말