IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12
-
Y 분배기
2819189
비상 정지 Y 플러그
비상 정지 Y 플러그
| 일반 | 중심 거리 18 mm, 0.14 mm² - 0.34 mm²의 연결 범위 및 QUICKON IDC 단자대 연결 기술을 사용해 조립 가능한 비차폐 플러그-인 커넥터 및 몰딩 플러그-인 커넥터에 적합 |
| 핀 수 | 5 |
| 케이블 출구 수 | 2 |
| 차폐 | 아니오 |
| 코딩 | A |
| 스레드 타입 | M12 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 절연 저항 | ≥ 10 GΩ |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 치수 도면 |
|
| 길이 | 50.1 mm |
| 중앙 거리 | 18 mm |
| UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
| 밀폐 소재 | NBR |
| 그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 접점 소재 | CuZn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | TPU GF |
| 케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 연결 1 | |
| 설계 | 소켓 직선 M12 |
| 코딩 타입 | A |
| 연결 2 | |
| 설계 | 소켓 직선 M12 |
| 코딩 타입 | A |
| 연결 3 | |
| 설계 | 플러그 직선 M12 |
| 코딩 타입 | A |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
| 항목 번호 | 2819189 |
| 패키지 단위 | 5 pc |
| 최소 주문 수량 | 5 pc |
| 판매 키 | 02 |
| 제품 키 | AF1GAB |
| GTIN | 4017918193157 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 29 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 26.1 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27440106 |
| ECLASS-15.0 | 27440106 |
| ETIM 9.0 | EC002925 |
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |