PAI-4-FIX-8 YE - 중성 전선 분리 모듈형 단자대
3032813

중성 전선 분리 모듈형 단자대, 래칭 테스트 액세서리, 따라서 한 번 플러그 삽입에만 적합, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 57 A, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 16 mm2, 마운팅 타입: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 노란색

제품의 세부 정보






호환 가능한 제품