VS-M12MR-IP20-93E-X/ 3,0
-
네트워크 케이블
1403676
네트워크 케이블, Ethernet CAT5, 4-핀, PUR 할로겐-프리, 하늘색 RAL 5021, 플러그 직각 M12, 코딩: D, 켜짐 플러그 직선 RJ45, 케이블 길이: 3 m, 교차
제품의 세부 정보
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
센서 타입 | Ethernet |
핀 수 | 4 |
슬롯 수 | 1 |
차폐 | 예 |
코딩 | D |
절연 특성 | |
오염등급 | 3 |
버스 시스템 | Ethernet |
신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
정격전압 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
전송 특성 (카테고리) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직각 M12 |
코딩 타입 | D (데이터) |
연결 2 | |
설계 | 플러그 직선 RJ45 |
케이블 길이 | 3 m |
Ethernet 연선 CAT5, 2쌍 [93E] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 42 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20963 (80°C/30 V) |
배선 표준/규정 | 전기적 요구 사항 EN 50288-2-2 |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | Ethernet 연선 CAT5, 2쌍 [93E] |
전선 구조 | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
신호 런타임 | 5.3 ns/m |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
AWG 신호 라인 | 26 |
케이블 사이즈 | 2x 2x 0.14 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 0.98 mm |
외부 케이블 직경 | 6.40 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 하늘색 RAL 5021 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | 발포 PE |
단일 배선, 색상 | 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색 |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 1.20 mm |
트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
전체 꼬임 | 코어에 연결되는 2개의 필러가 있는 2쌍 |
광 차폐 커버 | 70 % |
절연 저항 | ≥ 500 MΩ*km |
커플링 저항 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz의 경우) |
루프 저항 | ≤ 290.00 Ω/km |
파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
케이블 용량 | 약 45 nF/km (1 kHz의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 100 V (피크 값, 고성능 애플리케이션용 아님) |
테스트 전압 코어/코어 | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
테스트 전압 코어/차폐 | 700.00 V (50 Hz, 1 min.) |
케이블의 전류 전송 용량 | 2.00 A (DIN VDE 0891-1에 따름) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 26 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 52 mm |
인장 강도 | ≤ 80 N |
Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 65.3 dB (1MHz 있음) |
56.3 dB (4 MHz의 경우) | |
50.3 dB (10 MHz의 경우) | |
47.2 dB (16 MHz) | |
45.8 dB (20 MHz의 경우) | |
42.9 dB (31.25 MHz의 경우) | |
38.4 dB (62.5 MHz의 경우) | |
35.3 dB (100 MHz) | |
전력합 Near-End crosstalk 감쇠(PSNEXT) | 62.3 dB (1MHz 있음) |
53.3 dB (4 MHz의 경우) | |
47.3 dB (10 MHz의 경우) | |
44.2 dB (16 MHz) | |
42.8 dB (20 MHz의 경우) | |
39.9 dB (31.25 MHz의 경우) | |
35.4 dB (62.5 MHz의 경우) | |
32.3 dB (100 MHz) | |
반사 손실(RL) | 23 dB (4 MHz의 경우) |
24.1 dB (8 MHz의 경우) | |
25 dB (10 MHz의 경우) | |
25 dB (16 MHz) | |
25 dB (20 MHz의 경우) | |
23.6 dB (31.25 MHz의 경우) | |
21.5 dB (62.5 MHz의 경우) | |
20.1 dB (100 MHz) | |
차폐 감쇠 | 3.2 dB (1MHz 있음) |
6 dB (4 MHz의 경우) | |
9.5 dB (10 MHz의 경우) | |
12.1 dB (16 MHz) | |
13.6 dB (20 MHz의 경우) | |
17.1 dB (31.25 MHz의 경우) | |
24.8 dB (62.5 MHz의 경우) | |
32 dB (100 MHz) | |
할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
내염성 | IEC 60332-1-2에 따름 |
UL VW1에 따름 | |
UN ECE-R 118.03에 따름 | |
내유성 | EN 60811-2-1에 따름 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-20 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
주변 온도(설치) | -20 °C ... 80 °C |
항목 번호 | 1403676 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
제품 키 | AF1CJI |
GTIN | 4046356663472 |
개당 중량(패키지 포함) | 160.3 g |
개당 중량(패키지 제외) | 160.3 g |
관세 번호 | 85444210 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |