NBC-M12MRD-M12FSD/.../... - 네트워크 케이블
1408691

네트워크 케이블, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-핀, PUR 할로겐-프리, 다양한 케이블 타입, 하늘색 RAL 5021, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직각 M12, 코딩: D / IP67, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: D / IP67, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m)

제품의 세부 정보