UL Listed
승인 ID: FILE E 335024| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||
cUL Listed
승인 ID: FILE E 335024| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||
네트워크 케이블, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 8-핀, PUR 할로겐-프리, 하늘색 RAL 5021, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직선 M12, 코딩: A / IP67, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: A / IP67, 케이블 길이: 2 m
| 일반 | 다양한 케이블 타입 및 다양한 케이블 길이의 추가 제품을 액세서리 섹션에서 확인할 수 있습니다. |
| 제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
| 애플리케이션 | 표준 |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 Gbps |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 2 A |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 1 Gbps |
| 연결 1 | |
| 치수 도면 |
핀 할당 M12 플러그, 8핀, A-코딩, 플러그측 보기
|
| 타입 | M12 플러그, 직각, 8-핀, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 키 연결: A, Ethernet |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 차폐 | Advanced Shielding Technology |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT5, 1 bps |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 절연 저항 | ≥ 100 Ω |
| 서지전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 조임 토크 | 0.4 Nm (M12 커넥터) |
| 소재 접점 | CuZn |
| 소재 접점 표면 | Ni/Au |
| 소재 접점 캐리어 | PA 6.6 |
| 소재 스크류 연결방식 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 소재 그립 몸체 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 소재 씰 | FKM |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 85 °C |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/규정 | IEC 61076-2-101 |
| 연결 2 | |
| 치수 도면 |
핀 할당 M12 소켓, 8핀, A-코딩, 암측 보기
|
| 타입 | M12 소켓, 직각, 8-핀, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 키 연결: A, Ethernet |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 차폐 | Advanced Shielding Technology |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT5, 1 bps |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 절연 저항 | ≥ 100 Ω |
| 서지전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 조임 토크 | 0.4 Nm (M12 커넥터) |
| 소재 접점 | CuZn |
| 소재 접점 표면 | Ni/Au |
| 소재 접점 캐리어 | PA 6.6 |
| 소재 스크류 연결방식 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 소재 그립 몸체 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 소재 씰 | FKM |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 85 °C |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/규정 | IEC 61076-2-101 |
| 케이블 길이 | 2 m |
| Ethernet 연선 CAT5, 4쌍 [94B] | |
| 치수 도면 |
|
| UL AWM 스타일 | 21238 (80 °C / 600 V) |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | Ethernet 연선 CAT5, 4쌍 [94B] |
| 전선 구조 | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 케이블 사이즈 | 4x 2x 0.14 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 0.96 mm ±0.05 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 하늘색 RAL 5021 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | 발포 PE |
| 단일 배선, 색상 | 흰색/파란색-파란색, 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색, 흰색/갈색-갈색 |
| 트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
| 전체 꼬임 | 코어용 4쌍 |
| 광 차폐 커버 | 70 % |
| 절연 저항 | ≥ 500 MΩ*km |
| 루프 저항 | ≤ 290.00 Ω/km |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 100 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 26 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 51 mm |
| 할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2에 따름 |
| CSA C 22.2 No. 210-FT1에 따름 | |
| 내유성 | EN 60811-2-1에 따름 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -20 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 사양 | IEC 60512-6-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-5:2003-05 | |
| Contact disturbance requirement | 장애 지속 시간: 최대 1 μs |
| 요구 사항, 접점 저항 | 저항 차이 ΔR ≤ 15 mΩ(채널당) |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 최저 주파수 | 10 Hz |
| 최고 주파수 | 500 Hz |
| 진폭 | 0.35 mm |
| 가속화 | 5g |
| 스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
| 싸이클 수 | 10 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 충격 | |
| 사양 | IEC 60512-6-3:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-5:2003-05 | |
| Contact disturbance requirement | 장애 지속 시간: 최대 1 μs |
| 요구 사항, 접점 저항 | 저항 차이 ΔR ≤ 15 mΩ(채널당) |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 가속화 | 50g |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 정격 충격 지속 시간 | 11 ms |
| 사양 | IEC 60512-11-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 요구 사항, 접점 저항 | 저항 차이 ΔR ≤ 15 mΩ(채널당) |
| 요구 사항, 절연 저항 | RI ≥ 100 MΩ |
| 요구 사항, 절연 내력 | 시험이 진행되는 동안 전기적 섬락 또는 절연 파괴 방전이 발생해서는 안 됩니다. 허용되는 최대 누설 전류를 초과해서는 안 됩니다. |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 싸이클 수 | 5 |
| 체류 시간 | 30 분 |
| 변환 기간 | ≤ 10 s |
| 최소 온도 | -25 °C |
| 최대 온도 | +85 °C |
| 사양 | IEC 60512-11-9:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| 요구 사항, 절연 저항 | RI ≥ 100 MΩ |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 테스트 기간 | 16 h |
| 테스트용 온도 | 85 °C |
| 사양 | IEC 60512-11-12:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 테스트 기간 | 24 h |
| 테스트용 온도 | 40 °C |
| 사양 | IEC 60512-11-10:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 테스트 기간 | 2 h |
| 테스트용 온도 | -25 °C |
| 사양 | IEC 60512-11-12:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| IEC 60512-13-2:2006-02 | |
| 요구 사항, 접점 저항 | 저항 차이 ΔR ≤ 15 mΩ(채널당) |
| 요구 사항, 절연 저항 | RI ≥ 100 MΩ |
| 요구 사항, 절연 내력 | 시험이 진행되는 동안 전기적 섬락 또는 절연 파괴 방전이 발생해서는 안 됩니다. 허용되는 최대 누설 전류를 초과해서는 안 됩니다. |
| 요구 사항, 삽입 및 분리 강도 | 최대 허용 삽입력 Finsertion < 23 N 최대 허용 인발력 Fwithdrawal < 30 N |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 테스트 기간 | 24 h |
| 테스트용 온도 | 40 °C |
| 사양 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 요구 사항 | 어떤 방향에서든 하우징을 향해 분사되는 물은 유해한 영향을 미치지 않아야 합니다. |
| 요구 사항, 절연 저항 | RI ≥ 100 MΩ |
| 요구 사항, 절연 내력 | 시험이 진행되는 동안 전기적 섬락 또는 절연 파괴 방전이 발생해서는 안 됩니다. 허용되는 최대 누설 전류를 초과해서는 안 됩니다. |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 테스트 기간 | 1 분/m² 최소 3분 |
| 추가 텍스트 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 사양 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 요구 사항 | 표준 압력 및 시간 조건에서 하우징이 일시적으로 물에 침수되었을 때, 유해한 영향을 초래할 정도의 물이 유입되어서는 안 됩니다. |
| 요구 사항, 절연 저항 | RI ≥ 100 MΩ |
| 요구 사항, 절연 내력 | 시험이 진행되는 동안 전기적 섬락 또는 절연 파괴 방전이 발생해서는 안 됩니다. 허용되는 최대 누설 전류를 초과해서는 안 됩니다. |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 테스트 기간 | 30 분 |
| 추가 텍스트 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 사양 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-13-2:2006-02 | |
| 요구 사항 | 하우징 내부로 먼지가 들어가지 않도록 해야 합니다. |
| 요구 사항, 접점 저항 | 저항 차이 ΔR ≤ 15 mΩ(채널당) |
| 요구 사항, 삽입 및 분리 강도 | 최대 허용 삽입력 Finsertion < 23 N 최대 허용 인발력 Fwithdrawal < 30 N |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 테스트 기간 | 8 h |
| 추가 텍스트 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 사양 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| 요구 사항 | 정상적인 기능을 저해할 만한 손상은 없습니다. 커넥터는 올바른 위치와 조합에서만 결합될 수 있어야 합니다. 설계는 오접속을 방지해야 합니다. 극성은 잘못된 전기적 접촉을 방지합니다. |
| 삽입력 | 1.5배의 결합력; 최소 35 N |
| 사양 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| 요구 사항, 접점 저항 | 저항 차이 ΔR ≤ 15 mΩ(채널당) |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 싸이클 수 | 50 |
| 사양 | IEC 60512-11-7:2003-05 |
| 요구 사항 | 금속 몸체에 정상적인 기능을 저해할 정도의 손상(부식)이 없어야 합니다. |
| 요구 사항, 접점 저항 | 저항 차이 ΔR ≤ 15 mΩ(채널당) |
| 테스트 기간 | 4일 |
| 시험 절차 | 방법 4 |
| 사양 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 요구 사항, 접점 저항 | 저항 차이 ΔR ≤ 15 mΩ(채널당) |
| 요구 사항, 절연 저항 | RI ≥ 100 MΩ |
| 요구 사항, 절연 내력 | 시험이 진행되는 동안 전기적 섬락 또는 절연 파괴 방전이 발생해서는 안 됩니다. 허용되는 최대 누설 전류를 초과해서는 안 됩니다. |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 싸이클 수 | 50 |
| 사양 | IEC 60512-11-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 요구 사항, 접점 저항 | 저항 차이 ΔR ≤ 15 mΩ(채널당) |
| 요구 사항, 절연 저항 | RI ≥ 100 MΩ |
| 요구 사항, 절연 내력 | 시험이 진행되는 동안 전기적 섬락 또는 절연 파괴 방전이 발생해서는 안 됩니다. 허용되는 최대 누설 전류를 초과해서는 안 됩니다. |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 싸이클 수 | 5 |
| 체류 시간 | 30 분 |
| 변환 기간 | ≤ 10 s |
| 최소 온도 | -25 °C |
| 최대 온도 | +85 °C |
| 사양 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| 요구 사항, 접점 저항 | 저항 차이 ΔR ≤ 15 mΩ(채널당) |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 싸이클 수 | 100 |
| 요구 사항 | 의도된 사용을 제한할 수 있는 재료 특성의 변화는 없습니다. |
| 테스트 기간 | 24 h |
| 테스트용 온도 | +85 °C ±2 °C |
| 테스트 용액 | IRM 902 |
| 사양 | IEC 61373:2010-05 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Contact disturbance requirement | 장애 지속 시간: 최대 1 μs |
| 요구 사항, 접점 저항 | 저항 차이 ΔR ≤ 15 mΩ(채널당) |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 가속화 | 5g |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 카테고리 | 1 |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 충격 기간 | 30 ms |
| 사양 | IEC 61373:2010-05 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Contact disturbance requirement | 장애 지속 시간: 최대 1 μs |
| 요구 사항, 접점 저항 | 저항 차이 ΔR ≤ 15 mΩ(채널당) |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 가속화 | 30g |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 카테고리 | 2 |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 충격 기간 | 18 ms |
| 사양 | IEC 61373:2010-05 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Contact disturbance requirement | 장애 지속 시간: 최대 1 μs |
| 요구 사항, 접점 저항 | 저항 차이 ΔR ≤ 15 mΩ(채널당) |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 최저 주파수 | 2 Hz |
| 최고 주파수 | 250 Hz |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 카테고리 | 2 |
| 사양 | IEC 60512-2-1:2002-02 |
| 요구 사항 | 저항 차이 ΔR ≤ 15 mΩ(채널당) Rmax - Rwire ≤ 10 mΩ(채널당) Rshield - Rcableshield ≤ 100 mΩ |
| 추가 텍스트 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 사양 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 요구 사항, 절연 저항 | RI ≥ 100 MΩ |
| 추가 텍스트 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 사양 | IEC 60512-4-1:2003-05 |
| 요구 사항, 절연 내력 | 시험이 진행되는 동안 전기적 섬락 또는 절연 파괴 방전이 발생해서는 안 됩니다. 허용되는 최대 누설 전류를 초과해서는 안 됩니다. |
| 테스트 전압 | 0.65 kV AC |
| 테스트 기간 | 60 s |
| 추가 텍스트 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 사양 | IEC 60512-9-2:2011-11 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 요구 사항 | 커넥터의 주변 온도 및 온도 상승의 합계는 상한 온도를 초과하지 않아야 합니다. |
| 요구 사항, 접점 저항 | 저항 차이 ΔR ≤ 15 mΩ(채널당) |
| 요구 사항, 절연 저항 | RI ≥ 100 MΩ |
| 요구 사항, 절연 내력 | 시험이 진행되는 동안 전기적 섬락 또는 절연 파괴 방전이 발생해서는 안 됩니다. 허용되는 최대 누설 전류를 초과해서는 안 됩니다. |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 테스트 전류 | 2 A |
| 테스트 기간 | 1000 h |
| 테스트용 온도 | 40 °C |
| 상한 온도 | 85 °C |
| 사양 | IEC 60352-2:2006-02 |
| 연결 방법 | 크림프 연결 |
| 사양 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 요구 사항, 육안 검사 | 정상적인 기능을 저해하는 결함이 없습니다. |
| 추가 텍스트 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 치수 검사 | |
| 사양 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 요구 사항 | 모든 개별 부품은 현재 개정 상태에 대해 승인을 받았습니다. |
| 사양 | IEC 60512-13-2:2006-02 |
| 요구 사항, 삽입 및 분리 강도 | 최대 허용 삽입력 Finsertion < 23 N 최대 허용 인발력 Fwithdrawal < 30 N |
| 추가 텍스트 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 사양 | IEC 60512-7-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| 요구 사항, 육안 검사 | 기능을 저해할 수 있는 느슨한 부품이나 손상은 허용되지 않습니다. |
| 항목 번호 | 1407464 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF1CMI |
| GTIN | 4046356775854 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 131 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 130.5 g |
| 관세 번호 | 85444210 |
| 원산지 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 10.177 kg CO2e |