NBC-M12MSX/ 1,0-94U/M12MSX
-
네트워크 케이블
1828710
네트워크 케이블, 8-핀, PUR 할로겐-프리, 녹색 RAL 6026, 플러그 직선 M12, 코딩: X / IP67, 켜짐 플러그 직선 M12, 코딩: X / IP67, 케이블 길이: 1 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
애플리케이션 | 표준 |
핀 수 | 8 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 예 |
코딩 | X |
버스 시스템 | Ethernet |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
정격전압 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
정격전류 IN | 0.5 A |
연결 1 | |
치수 도면 |
M12 플러그 핀 할당, 8핀, X-코딩, 핀측 보기
|
타입 | M12 플러그, 직선, 8-핀, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 키 연결: X |
핀 수 | 8 |
차폐 | 예 |
차폐 | Advanced Shielding Technology |
신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT6A, 10 Gbps |
CC-Link IE CAT6A, 10 Gbps | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
절연 저항 | ≥ 100 Ω |
서지전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
조임 토크 | 0.4 Nm (M12 커넥터) |
소재 접점 | CuZn |
소재 접점 표면 | Ni/Au |
소재 접점 캐리어 | PA 6.6 |
소재 스크류 연결방식 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
소재 그립 몸체 | TPU, 난연성, 자소성 |
소재 씰 | FKM |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 85 °C |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/규정 | IEC 61076-2-109 |
연결 2 | |
치수 도면 |
M12 플러그 핀 할당, 8핀, X-코딩, 핀측 보기
|
타입 | M12 플러그, 직선, 8-핀, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 키 연결: X |
핀 수 | 8 |
차폐 | 예 |
차폐 | Advanced Shielding Technology |
신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT6A, 10 Gbps |
CC-Link IE CAT6A, 10 Gbps | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
절연 저항 | ≥ 100 Ω |
서지전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
조임 토크 | 0.4 Nm (M12 커넥터) |
소재 접점 | CuZn |
소재 접점 표면 | Ni/Au |
소재 접점 캐리어 | PA 6.6 |
소재 스크류 연결방식 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
소재 그립 몸체 | TPU, 난연성, 자소성 |
소재 씰 | FKM |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 85 °C |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/규정 | IEC 61076-2-109 |
케이블 길이 | 1 m |
Ethernet CAT 7 PUR [94U] | |
UL AWM 스타일 | 20233 (80°C/300 V) |
핀 수 | 8 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | Ethernet CAT 7 PUR [94U] |
전선 구조 | 4x2xAWG24/7; S/FTP |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.20 mm |
AWG 신호 라인 | 24 |
케이블 사이즈 | 4x 2x 0.22 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.4 mm |
외부 케이블 직경 | 9.40 mm ±0.25 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 녹색 RAL 6026 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | 발포 PE |
단일 배선, 색상 | 흰색/파란색-파란색, 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색, 흰색/갈색-갈색 |
트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
페어 차폐 타입 | 알루미늄 라인 포일 |
전체 꼬임 | 코어용 4쌍 |
광 차폐 커버 | 80 % |
파장 임피던스 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
케이블 용량 | 약 47 nF/km (1 kHz의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 125 V |
테스트 전압 코어/코어 | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
테스트 전압 코어/차폐 | 700.00 V (50 Hz, 1 min.) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 7,5 x D |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 20000000, 휨 반지름: 12 x D, 트래버싱 속도: 5 m/s, 가속화: 50 m/s² |
인장 강도 | ≤ 100 N |
동적 부하 용량(비틀림) | 비틀림: ±270 °/m, 토션 싸이클: 2000000 |
할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
내염성 | IEC 60332-1-2에 따름 |
CSA FT-1 | |
내유성 | UL 758에 따름 |
기타 저항성 | 내자외선 (UL 1581, 섹션 1200에 따름) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 |
M12 | |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-109 |
항목 번호 | 1828710 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | AF1CMJ |
GTIN | 4067923465503 |
개당 중량(패키지 포함) | 22.22 g |
개당 중량(패키지 제외) | 22.22 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |