NBC-M12FSD/ 2,0-93E/R4AC - 네트워크 케이블
1407385

네트워크 케이블, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-핀, PUR 할로겐-프리, 하늘색 RAL 5021, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 소켓 직선 M12, 코딩: D / IP67, 켜짐 플러그 직선 RJ45 / IP20, 케이블 길이: 2 m

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품