지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

NBC-M12FRD-R4ACR-PN/.../... - 네트워크 케이블
1408612

네트워크 케이블, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 4-핀, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 소켓 직각 M12, 코딩: D / IP67, 켜짐 플러그 직각 RJ45 / IP20, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 m ... 85.0 m)

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품