지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 - 멀티플렉서
2811815

MINI 아날로그 멀티플렉서, 8개의 아날로그 입력 신호로부터 1개의 아날로그 출력 생성, 스크류 연결방식 MINI 아날로그 모듈용

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

개방형 끝이 있는 사전 조립된 FLK 케이블을 사용한 출력측의 시스템 케이블링
컨트롤러에서 아날로그 신호 대폭 감소
스크류 연결 기술을 사용해 MINI 아날로그 모듈에 쉽게 스냅할 수 있습니다.
4 mA ... 20 mA 전류 신호용
최대 8개의 아날로그 입력 신호에서 아날로그 출력 생성 - 병렬 아날로그 신호가 케이블을 통해 직렬로 전송됨
원하는 수의 채널을 DIP 스위치를 통해 선택합니다(8, 6, 4 또는 2개 채널).
현재 스위칭된 채널은 3개의 디지털 출력을 통해 비트 패턴으로 표시됩니다.
실행을 위한 2개의 클럭(clock) 싸이클을 DIP 스위치를 통해 선택할 수 있습니다(1 또는 2초 클럭).
출력 루프를 통해 제공됨