EAC
승인 ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 15 A | 20 - 12 | ||
사용 그룹 C | ||||
300 V | 15 A | 20 - 12 |
다단 단자대, 상단부 및 중단부 사이에 빨간색 LED 있음, 삽입 브리지를 사용해 중단부 및 하단부 브리지 가능, 연결 방법: 스크류 연결, 1차 및 2차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 연결 방법: 스크류 연결, 3차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 어두운 회색
일반 | |
참고 | 전류와 전압은 저항과 표시등에 의해 결정됩니다. |
제품 타입 | 멀티 전선 단자대 |
제품군 | TB |
핀 수 | 3 |
연결 수 | 6 |
행 수 | 3 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
정격절연전압 | 250 V |
정격 서지 전압 | 4 kV |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.77 W |
레벨당 연결 수 | 2 |
정격 전선 | 2.5 mm² |
정격 케이블 사이즈 AWG | 12 |
1차 및 2차 레벨 | |
스크류 스레드 | M2,5 |
조임 토크 | 0.4 ... 0.5 Nm |
스트리핑 길이 | 8 mm |
내부 원통 게이지 | A3 |
B3 | |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 단선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 단선 | 24 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 연선 | 24 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
정격 전선 | 2.5 mm² |
컴포넌트 타입 | 저항 TK 50 M |
3차 레벨 | |
스크류 스레드 | M2,5 |
조임 토크 | 0.4 ... 0.5 Nm |
스트리핑 길이 | 8 mm |
내부 원통 게이지 | A3 |
B3 | |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
정격 전선 | 2.5 mm² |
컴포넌트 타입 | 저항 TK 50 M |
폭 | 6.2 mm |
높이 | 72.8 mm |
NS 32의 깊이 | 60.3 mm |
NS 35/7,5의 깊이 | 55.3 mm |
NS 35/15의 깊이 | 62.8 mm |
색상 | 트래픽 그레이 B (RAL 7043) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
절연 소재 | PA |
저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
서지 전압 테스트 | |
결과 | 테스트 통과 |
전원 주파수 내전압 | |
테스트 전압 설정점 | 1.5 kV |
결과 | 테스트 통과 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
캐리어에 부착 | |
DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 35 |
결과 | 테스트 통과 |
진동/광대역 노이즈 | |
사양 | EN 50155:2021 |
스펙트럼 | 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B |
주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz |
ASD 레벨 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
가속화 | 3.12g |
축당 테스트 기간 | 5 h |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
결과 | 테스트 통과 |
충격 | |
펄스 모양 | 하프-사인 |
가속화 | 30g |
충격 기간 | 18 ms |
방향당 충격 횟수 | 3 |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
결과 | 테스트 통과 |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
마운트 타입 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
항목 번호 | 3246791 |
패키지 단위 | 50 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
제품 키 | BEK217 |
GTIN | 4046356689533 |
개당 중량(패키지 포함) | 18.4 g |
개당 중량(패키지 제외) | 18.4 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | PL |
ECLASS-13.0 | 27250102 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |