2단 스프링 케이지 단자대 - STTB 2,5
3031270

2단 스프링 케이지 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 22 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 1차 및 2차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색


제품의 세부 정보




일반
참고 동일한 시리즈 및 크기의 피드스루 모듈형 단자대의 개방형 하우징측에 연결을 설정할 때 예상 절연 전압이 320 V를 초과하는 경우 블록에 커버가 있어야 합니다.
연결된 모든 전선의 총 전류는 최대 부하 전류를 초과할 수 없습니다.

제품 타입 다단 단자대
적용 영역 철도 산업
기계 공학
플랜트 엔지니어링
프로세스 산업
연결 수 4
행 수 2
전위 2
절연 특성
과전압 카테고리 III
오염등급 3

정격 서지 전압 6 kV
정격 상태에서 최대 전력 손실 0.77 W

레벨당 연결 수 2
정격 전선 2.5 mm²
1차 및 2차 레벨
피복 분리 길이 8 mm ... 10 mm
내부 원통 게이지 A3
단선 케이블 사이즈 0.08 mm² ... 4 mm²
케이블 사이즈 AWG 28 ... 12
케이블 사이즈, 연선 0.08 mm² ... 2.5 mm²
케이블 사이즈, 연선[AWG] 28 ... 16
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) 0.14 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) 0.14 mm² ... 2.5 mm²
동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 0.5 mm²
정격 전류 22 A
최대 부하 전류 26 A (케이블 사이즈 4 mm²)
정격 전압 500 V
정격 전선 2.5 mm²

정격 데이터(ATEX/IECEx)
ATEX 인증서 KEMA 00 ATEX 2052 U
IEC Ex 인증서 IECEx  KEM 06.0051 U
ID  II 2 GD  Ex eb IIC Gb
작동 온도 범위 -60 °C ... 110 °C
Ex 인증 액세서리 3030459 D-STTB 2,5
3030747 ATP-STTB 4
1204517 SZF 1-0,6X3,5
3022276 CLIPFIX 35-5
3022218 CLIPFIX 35
브리지 데이터 17 A / 2.5 mm²
Ex 온도 증가 40 K (21.9 A / 2.5 mm²)
정격 전압 440 V
브리지를 사용한 브리징 440 V
- 비인접 단자대 간 브리징에 있음 352 V
- PE 단자대를 통한 비인접 단자대 간 브리징 시 352 V
- 커버를 사용한 절단 브리징 시 220 V
- 격판을 사용한 절단 브리징 시 220 V
정격 절연 전압 400 V
Ex 레벨 일반
정격 전류 19.5 A
최대 부하 전류 23.5 A
Ex 연결 데이터 일반
정격 전선 2.5 mm²
정격 케이블 사이즈 AWG 14
연결 용량 단선 0.08 mm² ... 4 mm²
연결 용량 AWG 28 ... 12
연결 용량 연선 0.08 mm² ... 2.5 mm²
연결 용량 AWG 28 ... 14
Ex 레벨 1단
볼륨 저항 1.04 mΩ
Ex 레벨 2단
볼륨 저항 0.83 mΩ

5.2 mm
엔드 커버 폭 2.2 mm
높이 NS 35/15 55 mm
높이 NS 35/7,5 47.5 mm
높이 1.87 "
길이 67.5 mm

색상 회색
UL 94에 따른 난연성등급 V0
플라스틱 소재 I
플라스틱 소재 PA
저온 정적 절연 소재 적용 -60 °C
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) 125 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) 130 °C
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) 통과
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) 통과
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) 통과

서지 전압 테스트
테스트 전압 설정점 7.3 kV
결과 테스트 통과
온도 상승 테스트
필수 온도 상승 테스트 온도 증가 ≤ 45 K
결과 테스트 통과
테스트 통과
단기 내력 전류 2.5 mm² 0.3 kA
0.3 kA
결과 테스트 통과
전원 주파수 내전압
테스트 전압 설정점 1.89 kV
결과 테스트 통과

기계적 데이터
개방형 측면 패널

기계적 강도
결과 테스트 통과
캐리어에 부착
DIN 레일/Befestigungsauflage NS 32/NS 35
테스트 강도 설정점 1 N
결과 테스트 통과
전선 손상 및 풀림 테스트
회전 속도 10 (+/- 2) rpm
회전 135
케이블 사이즈/중량 0.08 mm² / 0.1 kg
2.5 mm² / 0.7 kg
4 mm² / 0.9 kg
결과 테스트 통과

에이징(Aging)에이징
온도 주기 192
결과 테스트 통과
니들 내염성 테스트
노출 시간 30 s
결과 테스트 통과
진동/광대역 노이즈
사양 DIN EN 50155(VDE 0115-200):2018-05
스펙트럼 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B
주파수 f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz
ASD 레벨 6.12 (m/s²)²/Hz
가속화 3.12g
축당 테스트 기간 5 h
테스트 방향 X-, Y- 및 Z-축
결과 테스트 통과
충격
사양 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
펄스 모양 하프-사인
가속화 30g
충격 기간 18 ms
방향당 충격 횟수 3
테스트 방향 X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브)
결과 테스트 통과
주변 조건
주변 온도(작동) -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립) -5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동) -5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송) 30 % ... 70 %

표준에 따른 연결 IEC 60947-7-1

마운트 타입 NS 35/7,5
NS 35/15

항목 번호 3031270
패키지 단위 50 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 BE2114
카탈로그 페이지 212페이지(C-1-2019)
GTIN 4017918186814
개당 중량(패키지 포함) 10.495 g
개당 중량(패키지 제외) 9.839 g
관세 번호 85369010
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

승인 ID: 13631
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
사용 그룹 B
300 V 20 A 28 - 12
사용 그룹 C
300 V 20 A 28 - 12

IECEE CB Scheme

승인 ID: DE1-66179
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
500 V 22 A 0.2 - 2.5

LR

승인 ID: LR2014888TA
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2

KR

승인 ID: HMB17372-EL002

NK

승인 ID: 09 ME 140
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2

BV

승인 ID: 13403/D0 BV
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2

VDE Zeichengenehmigung

승인 ID: 40009033
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
500 V 22 A 0.2 - 2.5

cULus Recognized

승인 ID: E60425
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
사용 그룹 B
300 V 20 A 28 - 12
사용 그룹 C
300 V 20 A 28 - 12

DNV

승인 ID: TAE00001CS
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2

ATEX

승인 ID: KEMA00ATEX2052U

EAC Ex

승인 ID: RU C-DE.HA91.B.00066

IECEx

승인 ID: IECEx KEM 06.0051U

CCC

승인 ID: 2020322313000621

NEPSI

승인 ID: GYJ20.1193U

China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음

호환 가능한 제품



이점

공간 절약 극대화를 위한 컴팩트 설계
철도 애플리케이션용으로 테스트됨