설치 기술 및 액세서리
FL RMB 4800E - 마운팅 키트
FL RMB 4800E
-
마운팅 키트
2891054
IEC 61850-3의 높은 충격 및 진동 요구 사항을 충족하는 FL 4800E 스위치용 마운팅 키트입니다.
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
조립 부품
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
마운팅
마운트 타입
랙 마운팅 (홀더 포함)
홀더 시스템
19" 랙
상용 데이터
항목 번호
2891054
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNN1ZZ
GTIN
4055626055060
개당 중량(패키지 포함)
866.2 g
개당 중량(패키지 제외)
866 g
관세 번호
73269098
원산지
TW
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
자주 검색되는 항목
패치 패널/패치 필드
SFP 모듈
PoE 인젝터
DIN 레일용 패치 패널
제품 도움말