TC-2KS40-AI16-EX-PR-RS - 모듈 캐리어
2905203

16개의 MACX 아날로그 Ex i 리피터 전원 공급 장치와 입력 신호 처리기 또는 Ex i 온도 변환기를 Yokogawa ProSafe-RS 컨트롤러의 아날로그 입력 카드에 이중화 연결하기 터미네이션 캐리어, 2개의 KS40 커넥터 사용, 40핀. Yokogawa SAI143 카드에 적합

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보










호환 가능한 제품




이점

기계적으로 디커플링됨, 수동 PCB
이중화 시스템 연결, 40핀(KS/AKB 호환)
단순 또는 이중화 공급(다이오드로부터 디커플링됨, 극성 역전 방지) 및 별도의 DIN 레일 모듈을 통해 모니터링 기능 실행
DIN 레일이 통합된 견고한 알루미늄 프로파일
통합 엔드 클램프가 있는 측면 부품
신호 연결용 케이블 세트가 기본으로 제공되므로 별도로 주문할 필요 없음