PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
-
모뎀
2313106
EN DIN 레일에 마운트하기 위한 산업용 GPRS/GSM 모뎀. GSM 및 GPRS. 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. 직렬 V.24(RS-232) 인터페이스. TCP/IP 스택. 알람 입력 및 출력. 24 V DC 공급 전압.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
| 제품 타입 | 모뎀 |
| 절연 특성 | |
| 오염등급 | 2 |
| 전기적 절연 | VCC // RS-232 // GSM |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 8.4 W |
| 주전원 타입 | 모바일 통신 |
| 테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급 | 1.5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 데이터 인터페이스 | 1500 V |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 10 V DC ... 30 V DC (플러그타입 COMBICON 스크류 단자대 경유) |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC ±5 % (대체 또는 예비적 기능, 회로 뒤판 버스 접점 및 시스템 전류 공급을 통함) |
| 일반 전류 소모량 | < 350 mA (24 V DC) |
| < 80 mA (대기) | |
| 디지털 | |
| 입력 설명 | 디지털 입력 |
| 입력 수 | 2 |
| 전압 입력 신호 | 9 V DC ... 60 V DC |
| 전류 입력 신호 | 5 mA |
| 신호 | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 출력 수 | 1 |
| 전압 출력 신호 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 전류 출력 신호 | ≤ 80 mA (24 V) |
| 공급 | |
| 조임 토크 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 신호 | RS-232 |
| 데이터: ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 규정을 준수하는 V.24(RS-232) 인터페이스 | |
| 전송 속도 | 1,2/2,4/9,6/19,2/38,4/57,6/115,2 kBit/s (수동 및 자동 설정 가능) |
| 연결 타입 | D-SUB-9 수 커넥터 |
| 전송 길이 | 15 m |
| 파일 포맷/코딩 | 직렬 비동기 UART/NRZ, 7/8 데이터, 1/2 정지, 1 패리티, 10/11 비트 문자 길이 |
| 데이터 흐름 제어/프로토콜 | 소프트웨어 핸드세이크, Xon/Xoff 또는 하드웨어 핸드세이크 RTS/CTS |
| 무선 | |
| 인터페이스 설명 | GSM / GPRS |
| 주파수 범위 | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 데이터 전송 속도 | ≤ 85.6 kbps |
| 안테나 | 50 Ω 임피던스 SMA 안테나 소켓 |
| SIM 인터페이스 | 1.8 볼트, 3 볼트 |
| GSM | CSD 9.6/14.4 kbps |
| GPRS | Class 10, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| 네트워크 기능 | 데이터 수신용 4 타임 슬롯 및 데이터 전송용 2 타임 슬롯. PIN은 모뎀에 저장됩니다. 전압 정전 후 연결 설정에 상관없이 네트워크 통합 TCP/IP 스택으로 자동 재다이얼링합니다. |
| 네트워크 점검 | 데이터 신호 품질 표시 LED |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 118.6 mm |
| 소재 (하우징) | PA V0 |
| IEC 60068-2-32 규정을 준수하는 자유 낙하 | : 1 m |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | : 5g, 각 공간 방향 |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | : 작동: 15g, 11 ms 기간, 하프-사인 충격 펄스 |
| : 보관: 30g, 11 ms 기간, 하프-사인 충격 펄스 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
| ≤ 2000 m (UL에 따름) | |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X | |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 전자파 호환성 | RED 지침 2014/53/EU 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55032 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | ± 6 kV (테스트 레벨 3) |
| 공기에 방전 | ± 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 간접 방전 | ± 6 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 테스트 레벨 3 |
| 필드 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | ± 2 kV (테스트 레벨 3) |
| 신호 | ± 1 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 입력 | ± 2 kV |
| 신호 | ± 1 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 55032 |
| 주석 | 클래스 A, 산업용 애플리케이션 |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2313106 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC421 |
| GTIN | 4046356166034 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 182.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 182.6 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222628 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
이점
고정 대기 시간
높은 전자기 호환성
전세계적 사용 가능
컨트롤러 제조업체에 상관없이 사용 가능
방화벽
백플레인에 1개의 스위칭 출력, 암호로 보호된 SMS를 통해 활성화 가능
SIM 카드 PIN 암호화
암호 보호를 사용한 연결 설정
GSM 휴대폰 네트워크: 850, 900, 1800 및 1900MHz
IPT 호환
TCP/IP 스택 없이 네트워크에 디바이스를 통합하기 위한 통합 TCP/IP 스택
최대 53.6kbps의 데이터 속도
데이터 전화 번호를 통한 연결 설정(CSD)
클라이언트/서버 기능
IP 주소를 통한 연결 설정