MKDS 3/ 4-5,08 - PCB 단자대
1712805

제품군 COMBICON Terminals M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5.08 mm
연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결
스크류 헤드 형태 슬롯
마운팅 타입 웨이브 솔더링

PCB 단자대, 정격 전류: 24 A, 정격전압(III/2): 400 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 전위 수: 4, 행 수: 1, 행당 핀 수: 4, 제품군: MKDS 3, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨. 이 제품을 정렬하여 다른 수의 포지션을 만들 수 있습니다!

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용
장력 슬리브 아래에 전선이 잘못 삽입되지 않도록 방지하는 통합 보호 가이드
측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능