PCB 단자대
RZ 1,25-MKDS 3 - 간격 스페이서
RZ 1,25-MKDS 3
-
간격 스페이서
1703047
피치 스페이서, 복합 행에 있는 MKDS 단자대와 GMKDS 단자대 간의 핀 간격 조정용, 두께 1.25 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
간격 스페이서
제품군
DECKEL + RZ + DP
핀 수
1
간격
0 mm
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
치수
폭
1.25 mm
간격
-
상용 데이터
항목 번호
1703047
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
AARZCA
GTIN
4017918023065
개당 중량(패키지 포함)
0.246 g
개당 중량(패키지 제외)
0.24 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ECLASS-15.0
27460407
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.004 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
MKDS 3/ 3-5,08
-
PCB 단자대
1711738
GMKDS 3/ 3-7,62
-
PCB 단자대
1731734
MKDS 3/ 3
-
PCB 단자대
1711039
GMKDS 3/ 3
-
PCB 단자대
1731035
제품 도움말