MPT 1,5/S/1P - 미니 피드스루 단자대
3248115

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 푸쉬-인 / 플러그 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅 타입: NS 15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

컴팩트 설계를 통해 많은 공간 절약
싱글 기능 샤프트로 유연성 향상
각각의 개별 단자점에 있는 마킹 홈을 통한 명확한 배열
공구와 유지 관리가 필요 없는 푸쉬-인 연결 기술이 적용된 시간 절약 방식의 전선 연결
모든 일반 테스트 탐침용 테스트 옵션