MBKKB 2,5-DIO/O-U - 미니 피드스루 단자대
2800567

케이블 사이즈
간격
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

미니 피드스루 단자대, 최대 전류는 다이오드에 따라 결정됩니다. 설치됨: 다이오드 1N 4007, 역전압:1300 V, 최대 연속 전류: 0.5 A, 통합 다이오드 있음, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 0.5 A, 1차 및 2차 레벨, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

여러 다른 버전의 2단 다이오드 단자대를 사용해 다양한 스위칭 작업을 수행할 수 있습니다.
컴팩트 설계 및 15 mm DIN 레일 마운팅 옵션을 사용한 공간 절약
모든 단자점의 마킹을 통한 명확한 연결
표준화된 플러그-인 브리지를 사용한 손쉬운 전위 분배