MP 8X1,5 RD
-
마이크로 피드스루 단자대
3248198
마이크로 피드스루 단자대, 내부적으로 점퍼링됨, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 8, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅 타입: NS 15, 색상: 빨간색
제품의 세부 정보
연결 수 | 8 |
행 수 | 1 |
전위 | 1 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
정격 서지 전압 | 6 kV |
레벨당 연결 수 | 8 |
정격 전선 | 1.5 mm² |
정격 케이블 사이즈 AWG | 14 |
스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm |
내부 원통 게이지 | A1 / B1 |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 26 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 26 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
정격 전류 | 17.5 A |
최대 부하 전류 | 17.5 A |
정격 전압 | 500 V |
플러그타입 연결 케이블 | |
단선 케이블 사이즈 | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
케이블 사이즈, 단선[AWG] | 24 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
폭 | 16.8 mm |
색상 | 빨간색 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
플라스틱 소재 | I |
절연 소재 | PA |
저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 125 °C |
서지 전압 테스트 | |
테스트 전압 설정점 | 7.3 kV |
결과 | 테스트 통과 |
온도 상승 테스트 | |
필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
결과 | 테스트 통과 |
단기 내력 전류 1.5 mm² | 0.18 kA |
결과 | 테스트 통과 |
전원 주파수 내전압 | |
테스트 전압 설정점 | 1.89 kV |
결과 | 테스트 통과 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
기계적 강도 | |
결과 | 테스트 통과 |
캐리어에 부착 | |
DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 15 |
테스트 강도 설정점 | 1 N |
결과 | 테스트 통과 |
전선 손상 및 풀림 테스트 | |
회전 속도 | 10 rpm |
회전 | 135 |
케이블 사이즈/중량 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
1.5 mm² / 0.4 kg | |
결과 | 테스트 통과 |
에이징(Aging)에이징 | |
온도 주기 | 192 |
결과 | 테스트 통과 |
니들 내염성 테스트 | |
노출 시간 | 30 s |
결과 | 테스트 통과 |
진동/광대역 노이즈 | |
사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
스펙트럼 | 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B |
주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz |
ASD 레벨 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
가속화 | 3.12g |
축당 테스트 기간 | 5 h |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
결과 | 테스트 통과 |
충격 | |
사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
펄스 모양 | 하프-사인 |
가속화 | 30g |
충격 기간 | 18 ms |
방향당 충격 횟수 | 3 |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
결과 | 테스트 통과 |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
마운트 타입 | NS 15 |
항목 번호 | 3248198 |
패키지 단위 | 20 pc |
최소 주문 수량 | 20 pc |
제품 키 | BE2269 |
GTIN | 4055626252285 |
개당 중량(패키지 포함) | 7.22 g |
개당 중량(패키지 제외) | 7.22 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | PL |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
MPS-MT 1-S4-B RD - 액세서리 1982800
-
CLIPFIX 15 - 엔드 브라켓 3022263
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN 레일관통 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - DIN 레일관통 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일관통 1204096
-
SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - 마커 카드 0825990
-
TML (EX3,8)R - 마커 스트립 0801837
-
TML (104X3,8)R - 마커 스트립 0801833