MP 20X1,5-RZ
-
마이크로 피드스루 단자대
3248372
마이크로 피드스루 단자대, 내부적으로 점퍼링됨, 장착용 고정 핀 있음, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 20, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅 타입: 고정 핀을 사용한 직접 마운팅, 색상: 회색
제품의 세부 정보
| 연결 수 | 20 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 레벨당 연결 수 | 20 |
| 정격 전선 | 1.5 mm² |
| 정격 케이블 사이즈 AWG | 14 |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm |
| 내부 원통 게이지 | A1 / B1 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 26 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 정격 전류 | 17.5 A |
| 최대 부하 전류 | 17.5 A |
| 정격 전압 | 500 V |
| 플러그타입 연결 케이블 | |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 단선[AWG] | 24 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 폭 | 44.1 mm |
| 높이 | 22.1 mm |
| 드릴 홀 간격 | 37.7 mm |
| 홀 직경 | 3.5 mm |
| 플레이트 두께 | 0.6 mm ... 1.5 mm |
| 색상 | 회색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 서지 전압 테스트 | |
| 테스트 전압 설정점 | 7.3 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 온도 상승 테스트 | |
| 필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 단기 내력 전류 1.5 mm² | 0.18 kA |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전원 주파수 내전압 | |
| 테스트 전압 설정점 | 1.89 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 기술 데이터 | |
| 보어 홀 간격 | 37.7 mm |
| 기계적 강도 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 캐리어에 부착 | |
| DIN 레일/Befestigungsauflage | 전도성 마운팅 플레이트 |
| 테스트 강도 설정점 | 1 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 회전 속도 | 10 rpm |
| 회전 | 135 |
| 케이블 사이즈/중량 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
| 1.5 mm² / 0.4 kg | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 에이징(Aging)에이징 | |
| 온도 주기 | 192 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 니들 내염성 테스트 | |
| 노출 시간 | 30 s |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 진동/광대역 노이즈 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 스펙트럼 | 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B |
| 주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz |
| ASD 레벨 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 가속화 | 3.12g |
| 축당 테스트 기간 | 5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 충격 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 가속화 | 30g |
| 충격 기간 | 18 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| 마운트 타입 | 고정 핀을 사용한 직접 마운팅 |
| 항목 번호 | 3248372 |
| 패키지 단위 | 20 pc |
| 최소 주문 수량 | 20 pc |
| 제품 키 | BE2269 |
| GTIN | 4055626309774 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 17.79 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 17.79 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | PL |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |