설치 기술 및 액세서리
FL SFP-10G-SR - 미디어 모듈
FL SFP-10G-SR
-
미디어 모듈
1145046
CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까
850 nm 파장의 최대 300 m 전송용 10 기가비트 SFP 모듈.
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
치수
폭
14.69 mm
높이
13 mm
길이
55.9 mm
참고
적용 참고 사항
산업 전용
적용 참고 사항
현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다.
소재 사양
색상 (하우징)
흰색 알루미늄 (RAL 9006)
마운팅
마운트 타입
플러그-인 마운팅 (SFP 포트)
인터페이스
광섬유 인터페이스
연결 타입
LC 듀플렉스
전송 속도
10 Gbit/s
전송 물리
FO
전송 길이
300 m
채널 수
1 (LC 멀티 모드)
제품 속성
제품 타입
SFP 모듈
특수 속성
이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
포맷
SFP(소형 폼 팩터 플러그타입)
시그널링
상태 표시
Factoryline 장치 경유
전기적 속성
정격 상태에서 최대 전력 손실
0.6 W
전송 매체
FO
공급
공급 전압
3.3 V (Factoryline 스위치 사용)
전원 공급 연결
SFP 슬롯을 통해
연결 데이터
연결 타입
SFP 슬롯 삽입용
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C (응축 없음)
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C (응축 없음)
상용 데이터
항목 번호
1145046
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNN614
GTIN
4063151131692
개당 중량(패키지 포함)
41 g
개당 중량(패키지 제외)
17 g
관세 번호
85176200
원산지
TW
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
19179090
ECLASS-15.0
19179090
ETIM
ETIM 10.0
EC002608
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
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
자주 검색되는 항목
패치 패널/패치 필드
SFP 모듈
PoE 인젝터
DIN 레일용 패치 패널
제품 도움말