FL SWITCH MM HS(주문 번호 2832328)에서 이 인터페이스 모듈을 사용하려는 고객의 경우 이 인터페이스 모듈의 다운로드 영역에서 "IF 모듈용 고객 정보"라는 제목의 문서를 참조하십시오.
FL IF 2FX SC-D
-
미디어 모듈
2832425
100 Base-FX 멀티 모드 유리 섬유(1300 nm)를 연결하기 위한 광섬유 인터페이스 모듈, SC, 아래쪽 방향 연결
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품 타입 | 확장 모듈 |
| 설계 | Stand-alone |
| 전기적 절연 | 100Base-FX // 공급 |
| 로컬 진단 | 헤드 스테이션 / 확장 모듈의 LED |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 21.6 W |
| 테스트 전압 | 2 kV AC |
| 전송 매체 | 구리 |
| FO | |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 헤드 스테이션 경유 |
| 전원 공급 연결 | FL SWITCH GHS 또는 FXT |
| 일반 전류 소모량 | 200 mA |
| 이더넷: IEEE 802.3 규정을 준수하는 100Base-FX | |
| 연결 타입 | SC |
| 전송 속도 | 100 Mbps (아래쪽 방향 연결방식) |
| 전송 길이 | 10000 m (최대(사용된 섬유에 따라 다름)) |
| 채널 수 | 2 |
| 이더넷: IEEE 802.3 규정을 준수하는 100Base-FX | |
| 연결 타입 | SC |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 전송 길이 | 2800 m (F-G 50/125 1.6 dB/km F800의 유리 섬유) |
| 6400 m (F-G 50/125 0.7 dB/km F1200의 유리 섬유) | |
| 3000 m (F-G 62.5/125 2.6 dB/km F600의 유리 섬유) | |
| 2800 m (F-G 50/125 1.6 dB/km F800의 유리 섬유) | |
| 파장 | 1300 nm |
| 채널 수 | 2 (SC 멀티 모드) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 31 mm |
| 높이 | 75.7 mm |
| 깊이 | 72.5 mm |
| 색상 | 녹색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | PA |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | : 작동: 25g, 11 ms 기간, 반-사인곡선적 충격 임펄스 |
| : 보관/운송: 50g, 11 ms 기간, 반-사인곡선적 충격 임펄스 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | : 작동/보관/운송: 5g, 150 Hz, 기준 3 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 55 °C (응축 없음) |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 진동 (동작) | IEC 60068-2-6에 따름: 5g, 150 Hz |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2004/108/EC 준수 |
| EMC 지침 준수 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 기준 B |
| IEC 61000-4-3 (복사성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-4-4 (버스트) 기준 A | |
| IEC 61000-4-5 (서지) 기준 A | |
| IEC 61000-4-6 (전도성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-4-8 (자기장에 대한 면역) 기준 A | |
| EN 55022 (방출된 방해파) 기준 A | |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3/-4 |
| 코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 | VW 사양에 따름 |
| 전기적 절연 | 100Base-FX // 공급 |
| 마운트 타입 | 호스트 시스템에 위치 |
| 항목 번호 | 2832425 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN123 |
| GTIN | 4017918929138 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 105.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 80 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO 패치 케이블 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO 패치 케이블 1115600
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - FO 케이블 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - FO 케이블 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FO 패치 케이블 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FO 패치 케이블 2901559
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - FO 패치 케이블 2901554
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/... - FO 패치 케이블 1402189
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0829003
이점
간섭에 취약한 중거리 환경에서도 견고한 Ethernet 전송