FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/...
-
FO 패치 케이블
2901554
조립용 PROFINET HCS GI 설치 케이블(IP20 헤드 전용), 드래그 체인에 적합, 실내 설치용, 굴절형 파이버. 고유연성 FRNC 소재로 제작된 개별 부품. 폴리우레탄(PUR) 외부 시스를 사용한 할로겐-프리, 내오존 및 내자외선 특성.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
10/100/1000 Mbps Ethernet 시스템에서 사용 가능
PROFINET 타입 C
할로겐-프리, 내오존 및 내자외선
PVC (폴리 염화 비닐) 로 제작된 2.2 mm 개별 전선
견고한 실내용 설치 케이블
전송 대역폭과 관련한 최고 수준의 성능 요구 사항을 충족하는 굴절률 광섬유
견고한 폴리우레탄(PUR) 외부 시스
높은 내마모성의 아라미드 스트레인 릴리프 부품