PTMC 1,5-2 /VT - 마샬링 패치보드
3270435

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 커버 플랜지에 스냅용, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 보라색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

컴팩트한 크기로 인해 제한된 공간에서 도구 없이 배선
모듈형 원리로 인한 개별 설치
해당 액세서리를 사용한 DIN 레일 마운팅 및 패널 컷아웃에 적합
Wire-Wrap®, TERMI-POINT® 등을 대체하는 푸쉬-인 기술을 통한 높은 접점 품질
오류 없는 안전한 작동을 보장하기 위한 케이블 및 단자점의 개별 색상 할당
VDE 0812, VDE 0815 또는 DIN 47100에 따른 색상 구성 또는 무제한적인 색상 구성 가능.