PTMC 1,5-2 /OG - 마샬링 패치보드
3270436

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 커버 플랜지에 스냅용, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 주황색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

해당 액세서리를 사용한 DIN 레일 마운팅 및 패널 컷아웃에 적합
모듈형 원리로 인한 개별 설치
컴팩트한 크기로 인해 제한된 공간에서 도구 없이 배선
VDE 0812, VDE 0815 또는 DIN 47100에 따른 색상 구성 또는 무제한적인 색상 구성 가능.
Wire-Wrap®, TERMI-POINT® 등을 대체하는 푸쉬-인 기술을 통한 높은 접점 품질
오류 없는 안전한 작동을 보장하기 위한 케이블 및 단자점의 개별 색상 할당