WMS-OT HF 4,8 (EX9)R - 마킹 슬리브
1044243

마킹 슬리브, 롤, 흰색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK W, 케이블 직경 범위: 1.6 ... 4.8 mm, 절취선 없음, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 9 mm, 텍스트 필드 폭: 30000 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

싱글 코어 전선, 전선, 케이블, 공압 호스, 기타 원통형 물체의 영구적이며 직관적인 식별
롤로 제공되는 수축 가능하지 않은 할로겐-프리 마킹 슬리브, 타원형 설계, 전선 및 케이블 마킹용
타원형 설계 및 큰 개방부로 인해 전선 또는 케이블에 신속하게 장착할 수 있습니다.
절단 또는 절취선 장치를 사용하여 마킹 슬리브를 원하는 길이로 절단하거나 절취선 처리할 수 있습니다(최대 1°m).
철도 산업에서 전 세계적으로 널리 사용 및 검증됨