Zack 마커 스트립 플랫, 10-섹션, 연속 번호가 세로 방향으로 라벨링됨: 51 ... 60, 흰색, 단자대 폭의 경우: 5 mm, 마운팅 타입: 래칭
단자 마킹
단자 마킹은 컨트롤 캐비닛 내 배선을 명확히 구분해 줍니다. 설치, 유지 관리 및 수리 도중에 발생할 수 있는 오류를 방지할 수 있습니다. 단자 마킹은 주로 마운팅 타입에 따라 달라집니다. 피닉스컨택트는 높은 마커홈과 플랫 마커 홈, 스트립 및 마커 핀 등과 같은 다양한 마운팅 타입에 적합한 다양한 마커를 제공합니다.
Zack 마커 스트립, 10-섹션, 연속 번호가 가로 방향으로 라벨링됨: 11 ... 20, 흰색, 단자대 폭의 경우: 5.08 mm, 마운팅 타입: 래칭
Zack 마커 스트립, 10-섹션, 동일한 번호가 가로 방향으로 라벨링됨: 34, 흰색, 단자대 폭의 경우: 5.2 mm, 마운팅 타입: 래칭
마커 시트, Din A4, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 오피스 인쇄 시스템, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 296 mm, 텍스트 필드 폭: 210 mm
Zack 마커 스트립, 10-섹션, 동일한 번호가 가로 방향으로 라벨링됨: 87, 흰색, 단자대 폭의 경우: 5.2 mm, 마운팅 타입: 래칭
단자대용 마커, 스트립, 흰색(RAL 9010), 라벨링됨, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 4 mm, 개별 레이블 수: 8, 텍스트 필드 높이: 9.2 mm, 텍스트 필드 폭: 2.4 mm
Zack 마커 스트립 플랫, 10-섹션, 연속 번호가 가로 방향으로 라벨링됨: 21 ... 30, 흰색, 단자대 폭의 경우: 3.5 mm, 마운팅 타입: 래칭
마커 카드, 접착식, 연속 번호가 가로 방향으로 라벨링됨: 51 ... 60, 10-섹션 마커 스트립, 14개의 동일한 10 단위, 흰색, 단자대 폭의 경우: 5.08 mm, 마운팅 타입: 접착식
단자대용 마커, 흰색(RAL 9010): ERDE, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 10.2 mm, 개별 레이블 수: 100, 텍스트 필드 높이: 10.5 mm, 텍스트 필드 폭: 10.15 mm
Zack 마커 스트립, 스트립, 흰색(RAL 9010), 라벨링됨, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 9 mm, 개별 레이블 수: 7, 텍스트 필드 높이: 4.55 mm, 텍스트 필드 폭: 23.6 mm
이점
- 사전 인쇄된 단자대 마킹으로 인한 신속성 및 용이성
- 다양한 인쇄 시스템으로 맞춤형 제공 가능
- 편의성: 피닉스컨택트 마킹 서비스를 사용해 인쇄 가능
- 단일 공급자가 모두 제공: 다른 제조업체의 단자대에도 사용 가능한 마킹
지속 가능한 마킹 소재 피닉스컨택트가 컨트롤 캐비닛을 지속 가능한 방식으로 마킹해 드립니다!
피닉스컨택트의 지속 가능한 산업용 식별 솔루션이 탄소 발자국을 얼마나 많이 줄일 수 있는지 직접 확인하십시오. 자원 절약형 마킹 포트폴리오는 컨트롤 캐비닛용으로 최적화되어 있으며 단자, 전선 및 케이블, 장비 및 설비 식별을 위한 솔루션을 포함합니다. 피닉스컨택트의 지속 가능한 마킹 소재는 기존 마킹 소재와 동일한 품질을 자랑합니다. 동일한 기술적 및 시각적 속성, 인쇄 품질, 내구성을 갖추고 있기 때문에 검증된 품질을 포기하지 않고도 지속 가능한 대안을 선택할 수 있습니다.
다양한 포맷의 단자대 마킹: UCT, US, UM
컨트롤 캐비닛 및 시스템에서의 단자대 마킹
피닉스컨택트는 오류없이 빠른 단자대 스크립을 배선하기 위한 최적의 솔루션을 제공합니다. 단자점의 명확한 대면적 마킹은 이를 위한 필수 요소입니다. 특히 컨트롤 캐비닛과 시스템의 시작 및 유지 관리를 위한 필수 요소입니다. 피닉스컨택트의 단자대 마킹은 단자대에 이상적인 맞춤형으로 제공됩니다.
카드 포맷, 롤 오프 소재 및 시트 포맷으로 제공되는 마킹되거나 마킹되지 않은 단자대 마킹 중에서 선택할 수 있습니다.