ZBF SYS-SET/1
-
Zack 마커 스트립
0830285
Zack 마커 스트립, 스트립, 흰색(RAL 9010), 라벨링됨, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 9 mm, 개별 레이블 수: 7, 텍스트 필드 높이: 4.55 mm, 텍스트 필드 폭: 23.6 mm
Zack 마커 스트립, 스트립, 흰색(RAL 9010), 라벨링됨, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 9 mm, 개별 레이블 수: 7, 텍스트 필드 높이: 4.55 mm, 텍스트 필드 폭: 23.6 mm