E-WM (EX23)R YE - 마킹 포일
1234233

제품의 세부 정보








이점

연속 포맷은 재료 하나로 1.8 mm ... 5.6 mm(0.07" ... 0.22") 직경 범위의 모든 전선 및 케이블 직경을 커버할 수 있다는 뜻입니다. 따라서 재료 교체가 필요하지 않습니다
전선/케이블의 3면 인쇄 및 슬라이딩 작업 덕분에 설치 후에 마킹이 확실하게 보입니다
마커의 삼각형 모양 때문에 마킹 영역 세 개 각각에 다른 정보가 인쇄될 수 있습니다.
초강력 히트 씰링 조인트는 마커가 고정된 상태를 유지하도록 보장합니다
싱글 코어 전선, 전선, 케이블, 꼬인 케이블 더미, 기타 원통형 물체의 영구 식별
E-WM 마킹 포일은 세 가지 다른 폭으로 이용할 수 있습니다