TML (EX10)RL - 마커 스트립
1067779

마커 스트립, 롤, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 1, 롤 길이: 30 m, 텍스트 필드 높이: 10 mm, 텍스트 필드 폭: 150000 mm

제품의 세부 정보








이점

SK 마킹 제품군의 접착식 마커 스트립은 마커 홈이 없는 제품을 마킹합니다, COMBICON 커넥터 마킹에 이상적
Zack 마커 스트립 및 플랫 Zack 마커 스트립은 이후에 TML 마킹 포일을 사용하여 마킹할 수 있습니다.
피닉스컨택트의 THERMOMARK ... 롤 인쇄기를 사용한 빠르고 경제적인 마킹
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
열 전사 인쇄기 절단 장치를 통해 필요한 길이로 정확하게 잘라낼 수 있습니다
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 TML ... 마커에 대한 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.