US2-TM 100
-
단자대용 마커
0829268
단자대용 마커, 카드, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, THERMOMARK PRIME 2.0, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 104 mm, 개별 레이블 수: 12, 텍스트 필드 높이: 10.9 mm, 텍스트 필드 폭: 104 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
카드는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
US2-TM 100 UniSheet 마커는 Wago 단자대에 적합합니다.
절취선이 있는 마킹 스트립은 쉽게 분리되며 쉽게 장착할 수 있습니다.
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 UniSheet 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
동일한 형태의 카드로 제공되는 마커는 THERMOMARK CARD를 사용해 빠르고 쉽고 비용 효율적으로 라벨링할 수 있습니다.