UC-TM 4 YE - 단자대용 마커
0818234

단자대용 마커, 시트, yellow (RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 4.2 mm, 개별 레이블 수: 120, 텍스트 필드 높이: 10.5 mm, 텍스트 필드 폭: 3.6 mm

제품의 세부 정보








이점

동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 BLUEMARK 인쇄 시스템을 사용해 빠르고 쉽게 인쇄할 수 있습니다
UC-TM ... UniCard 라벨링 제품군에는 높은 마커 홈이 있는 피닉스컨택트 제품용 단자 마커가 포함되어 있습니다
다중 섹션 마킹 스트립은 쉽게 장착할 수 있고 필요한 경우 쉽게 분리할 수 있습니다.
마커는 멀티 라인 라벨링을 지원합니다.
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 고객 사양에 따라 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.