US-PML-M100 (D100)
-
필수 표지
1014177
필수 표지, 카드, 파란색(RAL 5015), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 100 mm, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 100 mm, 텍스트 필드 폭: 100 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
UniSheet - 스티커식 필수 기호, 컬러 사전 인쇄, 기호 없음
실내 및 옥외 사용에 적합
필수 기호는 ISO 7010 국제 표준을 준수합니다.
고유연성, 평평하지 않은 표면에도 잘 부착되는 PVC 라벨