LUMGATE 277 2DOR/1AO DALI - 조명 기구 제어 장치
1274016

LED 드라이버 제어용 조명 기구 제어 유닛, 110 V ... 277 V 입력 전압, 릴레이 출력부 2개, 8 A 부하 전류, 최대 8개의 LED 드라이버 제어 가능, 10 V 아날로그 인터페이스, DALI 인터페이스, 부하 전류 측정

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

기존 조명 피팅에 손쉽게 통합
통신 장애(자유롭게 정의할 수 있는 대체값) 발생 시 페일 세이프 거동
IEC 62386에 따라 최대 8개의 DALI 안정기를 연결할 수 있습니다
LED 드라이버의 돌입 전류를 줄이기 위한 소프트 스타트 기능이 있는 2개의 릴레이 출력부