광범위한 구성이 가능한 온도 제한 값 스위치, 2개의 트랜지스터 출력 있음, 2, 3 및 4선 저항 온도계 및 열전대 연결용. 무료 소프트웨어 솔루션 중 하나를 사용하거나 스마트폰을 사용하여 장치를 구성할 수 있습니다. 또한 간단히 DIP 스위치를 사용하여 장치에서 기본 설정을 직접 지정할 수 있습니다(구성 표 참조). 온도 제한 값 스위치는 결함 모니터링 및 NFC 통신을 지원합니다.
MINI MCR-2-T-2RO-PT
-
온도 제한 스위치
2906877
광범위한 구성이 가능한 온도 제한 값 스위치, 2개의 트랜지스터 출력 있음, 2, 3 및 4선 저항 온도계 및 열전대 연결용. DIP 스위치 또는 소프트웨어를 통해 구성 가능, 푸쉬-인 연결 기술
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품 타입 | 임계값 스위치 |
| 제품군 | MINI Analog Pro |
| 채널 수 | 1 |
| 구성 | DIP 스위치 |
| 소프트웨어 | |
| 앱 |
| 기능 | |
| 구성 | DIP 스위치 |
| 소프트웨어 | |
| 앱 | |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 스위칭 지점 정밀도 | < 0.1 % |
| 스텝 응답(0–99%) | 300 ms |
| 570 ms | |
| 380 ms | |
| 300 ms | |
| 570 ms | |
| 최대 온도 상관계수 | 0.01 %/K |
| 전기 절연 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 IEC/EN 61010-1 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 61010-1 |
| 정격 절연 전압 | 300 Vrms |
| 테스트 전압 | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 절연 | 강화 절연. |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 9.6 V DC ... 30 V DC (DIN 레일 커넥터 (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, 주문 번호 2869728)는 공급 전압의 브리징을 위해 사용할 수 있습니다. EN 60715에 따른 35 mm DIN 레일에 스냅할 수 있습니다.) |
| 일반 전류 소모량 | 20 mA (12 V DC) |
| 10 mA (24 V DC) | |
| 전력 소모량 | 350 mW |
| 신호 | |
| 입력 수 | 1 |
| 측정 | |
| 입력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 사용 가능한 센서 타입(RTD) | Pt, Ni, Cu 센서 |
| 사용 가능한 센서 타입(TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L |
| 사용 가능한 입력 소스 | 저항 온도계 |
| 열전대 | |
| 온도 측정 범위 | -250 °C ... 2500 °C (RTD) |
| 온도 측정 범위 | ≥ 20 K (RTD) |
| 온도 측정 범위: B | 500 °C ... 1820 °C |
| 온도 측정 범위: E | -230 °C ... 1000 °C |
| 온도 측정 범위: J | -210 °C ... 1200 °C |
| 온도 측정 범위: K | -250 °C ... 1372 °C |
| 온도 측정 범위: N | -200 °C ... 1300 °C |
| 온도 측정 범위: R | -50 °C ... 1768 °C |
| 온도 측정 범위: S | -50 °C ... 1768 °C |
| 온도 측정 범위: T | -200 °C ... 400 °C |
| 온도 측정 범위: L | -200 °C ... 900 °C |
| 온도 측정 범위: U | -200 °C ... 600 °C |
| 온도 측정 범위: A-1 | 0 °C ... 2500 °C |
| 온도 측정 범위: A-2 | 0 °C ... 1800 °C |
| 온도 측정 범위: A-3 | 0 °C ... 1800 °C |
| 온도 측정 범위: M | -200 °C ... 100 °C |
| 온도 측정 범위: L | -200 °C ... 800 °C |
| 센서 입력 전류 | 200 µA (RTD) |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | ≤ 25 Ω (라인별, 3 또는 4선 기술의 RTD) |
| ≤ 50 Ω (라인별, 2선 기술의 RTD) | |
| 선형 저항 측정 범위 | 0 Ω ... 4000 Ω (RTD) |
| 선형 mV 신호 범위 | -500 mV ... 500 mV (RTD) |
| 연결 방법 | 2, 3, 4선 |
| 스위칭: 트랜지스터 | |
| 출력 수 | 2 |
| 접점 유형 | 2 N/O 접점 |
| 최대 스위칭 전압 | 30 V DC |
| 최대 스위칭 전류 | 100 mA (30 V) |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (페룰 있음) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (페룰 없음) | |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 (연선) |
| Ex 설치(EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 데이터: IFS 인터페이스 | |
| 연결 타입 | 마이크로 USB 타입 B |
| 상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
| 노란색 LED(스위칭 출력) | |
| 오류 표시 | 빨간색 LED |
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 109.81 mm |
| 깊이 | 119.2 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 하우징 소재 | PBT |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (UL에 의해 평가되지 않음) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 인증 | BVS 20 ATEX E 024 X |
| IECEx | |
| 마킹 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 인증 | IECEx BVS 20.0017X |
| CCC / China-Ex | |
| 마킹 | Ex nA IIC T4 Gc |
| 인증 | NEPSI GYJ21.1041X |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| 조선업 분야 승인 | |
| 인증 | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| 마킹 | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| 인증 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 진동 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| GB Standard | |
| 표준/규정 | GB 3836.1 |
| GB 3836.8 | |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | DIN 레일 커넥터는 공급 전압 브리징에 사용할 수 있습니다. 35 mm EN 60715 DIN 레일에 스냅할 수 있습니다. |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2906877 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1127 |
| GTIN | 4055626131566 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 118.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 116.7 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 58730bfc-bb49-41d4-ac8b-a46104fbacbb |
호환 가능한 제품
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN 레일 커넥터 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2869728
-
MCR-DP - 격판 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - 모듈 캐리어 2906639
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - 소프트웨어 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - 소프트웨어 1371666
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - 시스템 어댑터 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - 통신 모듈 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - 통신 모듈 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - 통신 모듈 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - 통신 모듈 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - 프로그래밍 어댑터 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - 어댑터 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - 프로그래밍 어댑터 2909681
-
FASTCON PRO-SET - 커넥터 세트 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - 커넥터 세트 2906228
-
UCT-EM (30X5) - 엔드 클램프용 마커 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 엔드 클램프용 마커 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - 마커 스트립 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - 플라스틱 라벨 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - 플라스틱 라벨 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - 플라스틱 라벨 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828099
-
US-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - 플라스틱 라벨 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - 플라스틱 라벨 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - 플라스틱 라벨 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - 플라스틱 라벨 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - 플라스틱 라벨 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 엔드 클램프용 마커 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 엔드 클램프용 마커 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - 전원 단자대 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 전원 단자대 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - 모니터링 모듈 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 모니터링 모듈 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053