PLD E 400 W 500 - LED 엔클로저 라이트
2702223

LED 엔클로저 라이트, 24 V DC, 길이: 500 mm, 보호 수준: IP20, 회전 가능, 직렬 전환 가능, 마운팅 액세서리 포함

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

클립 고정을 사용한 도구가 필요 없는 마운팅
M8 스냅-인 기술이 적용된 센서/액추에이터 케이블을 통한 배선
직렬 연결로 인해 직렬로 배열된 컨트롤 캐비닛의 케이블링에 필요한 작업 감소
통합 스펙트럼 및 회전 기능을 통한 전체 컨트롤 캐비닛을 위한 최적의 조명
회전을 통해 컨트롤 캐비닛 깊이에 맞게 최적으로 조정 가능
전구 교체가 필요 없는 50,000 시간의 LED 서비스 수명(L70 값)