PLD E 400-ME MM - 마운팅 소재
PLD E 400-ME MM
-
마운팅 소재
2702312
클래스 400 PLD 엔클로저 라이트의 마그네틱 마운트용 세트
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
치수
폭
12 mm
높이
4 mm
깊이
30 mm
소재 사양
색상
니켈
소재
Ni
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-25 °C ... 60 °C
상용 데이터
항목 번호
2702312
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRL23Z
GTIN
4055626121406
개당 중량(패키지 포함)
41.5 g
개당 중량(패키지 제외)
26 g
관세 번호
85051190
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27111126
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111500