이 도어 위치 스위치는 컨트롤 캐비닛 도어를 열거나 닫을 때 클래스 400 PLD 엔클로저 라이트를 자동으로 켜거나 끄는 데 사용됩니다. 엔클로저 라이트가 직렬로 연결된 경우 이 도어 위치 스위치는 두 번째 라이트부터만 사용됩니다.
PLD E 400-DS-MS/1,0-FS/0,6
-
도어 위치 스위치
2702337
도어 위치 스위치, M8 플러그가 있는 1 m 케이블 및 M8 소켓(스냅-인)이 있는 0.6 m 케이블 있음, 마운팅 액세서리 포함