이 플러그-인 전원 공급 장치는 클래스 400 LED 엔클로저 라이트에 전원을 공급하도록 되어 있습니다.
전원 공급 장치와 유럽, 영국, 미국 및 오스트레일리아용 국가별 플러그 어댑터 4개가 기본으로 제공됩니다.
국가별 플러그 어댑터를 전원 공급 장치에 연결하여 플러그-인 전원 공급 장치를 설치 위치에 맞게 사용할 수 있습니다.
PLD E 400-PS/1AC/24DC/30W
-
주전원 플러그
2702436
클래스 400 LED 엔클로저 라이트용 플러그-인 전원 공급 장치, 유럽, 영국, 미국 및 오스트레일리아용 국가별 플러그 어댑터 포함, 최대 출력 전압 30 W
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
높은 효율성
최소 대기 전력 손실 ≤ 0.1 W
IP42 테스트를 거친 교체 가능한 어댑터 시스템