PLD E 400-ME CM - 마운팅 소재
PLD E 400-ME CM
-
마운팅 소재
2702314
클래스 400 PLD 엔클로저 라이트를 위한 2개의 클립 리테이너로 구성된 세트(교체 부품)
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
치수
폭
12 mm
높이
14 mm
깊이
35 mm
소재 사양
색상
오렌지색
소재
PC
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-25 °C ... 60 °C
상용 데이터
항목 번호
2702314
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRL23Z
GTIN
4055626124834
개당 중량(패키지 포함)
18.2 g
개당 중량(패키지 제외)
4 g
관세 번호
94059900
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111500