LED 라이트는 컨트롤 캐비닛의 내부를 비추도록 설계되었습니다. 라이트 커버에 통합된 프리즘은 컨트롤 캐비닛의 최적 조명을 보장합니다. 클립 시스템을 통해 공구 없이 라이트를 마운트할 수 있습니다. 여러 개의 라이트를 연속적으로 연결할 수 있습니다. 통합 버튼이나 외부 도어 위치 스위치를 통해 라이트를 켜고 끌 수 있습니다.
PLD E 400 W 250
-
LED 엔클로저 라이트
2702221
제품의 세부 정보
UL Listed
승인 ID: E362966cUL Listed
승인 ID: E362966호환 가능한 제품
이점
클립 고정을 사용한 도구가 필요 없는 마운팅
M8 스냅-인 기술이 적용된 센서/액추에이터 케이블을 통한 배선
직렬 연결로 인해 직렬로 배열된 컨트롤 캐비닛의 케이블링에 필요한 작업 감소
통합 스펙트럼 및 회전 기능을 통한 전체 컨트롤 캐비닛을 위한 최적의 조명
회전을 통해 컨트롤 캐비닛 깊이에 맞게 최적으로 조정 가능
전구 교체가 필요 없는 50,000 시간의 LED 서비스 수명(L70 값)