EML-RM (15X15)R CUS
-
라벨, 제거 가능
0830554
라벨, 제거 가능, 주문 가능: 라인 단위, 흰색, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 텍스트 필드 높이: 15 mm, 텍스트 필드 폭: 15 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
EML-RM 라벨은 임시 마킹에 이상적입니다
이 라벨은 견고하고 안정적인 접착력을 특징으로 하지만 남은 잔여물 없이 쉽게 다시 제거할 수 있습니다. 제거한 후에는 다시 사용할 수 없습니다.
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
EML-RM ... 소재는 UL-listed 소재입니다.
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EML-RM ... 마커에 대한 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.