UK 5-MTK - 나이프 스위치 단자대
3004430

나이프 스위치 단자대, 정격 전압: 500 V, 열 연속 전류 Ith: 16 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

공간 절약형 설계
16 A의 높은 전류 전송 용량