E S6 A 350X500X160
-
정션 박스
0899043
정션 박스, 소재: 스테인리스 스틸, 316L/1.4404, 표면 저항: 브러시, 은색, 350 mm x 500 mm x 160 mm, 잠금 타입: 스크류-온 커버, 공급 범위- ATD: 마운팅 플레이트, 마운팅 스크류가 있는 고정 각도, M12 접지 볼트, 외부에 부착됨, 설치 참고 사항, 마운팅 플레이트
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
개별 단자대의 기초가 되는 고품질 스테인리스 스틸 하우징으로 구성된 혁신적인 제품군
사전 장착된 단자대로 인해 조립 및 승인에 필요한 작업 감소
씰 보호를 포함하여 하우징의 4개 측면에 플랜지 플레이트 설치 가능
표준 사양을 고려하여 스레드, 보어 홀 및 사각형 컷아웃을 사용한 하우징 조정 가능